Meniu Caută

Șaibă 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă naturală (PA 66), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 66 oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10214657

Numărul piesei producătorului:

1344052

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,1701 RON
10000 - 19999 0,1674 RON
20000 + 0,1635 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

170,10 RON

1000 x 0,1701 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 9.2 mm
Diametru exterior 14.5 mm
Grosime 2.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1344052 înlocuiește:

Natural PA Șaibe plate - Diametru interior 9.2 mm | 0.362 in; 14.5 mm | 0.571 in; Grosime 2.0 mm | 0.079 in; Dimensiuni șurub compatibil M10;
Numărul piesei Essentra: 10232125
Numărul piesei producătorului: 1005120000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne