Meniu Caută

Șaibă 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10340615

Numărul piesei producătorului:

1344053

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,9161 RON
5000 + 1,88 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 916,10 RON

1000 x 1,9161 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 15.0 mm
Diametru exterior 30.0 mm
Grosime 2.5 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Specificații NF E 25-513/25-514
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1344053 înlocuiește:

Șaibe plate 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm PA
Numărul piesei Essentra: 10228302
Numărul piesei producătorului: 0040550000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne