Meniu Caută

Șaibă 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Numărul piesei Essentra:

10412268

Numărul piesei producătorului:

1344058

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,1653 RON
10000 - 19999 0,1563 RON
20000 + 0,1482 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

165,30 RON

1000 x 0,1653 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 5.5 mm
Diametru exterior 10.0 mm
Grosime 0.8 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne