Meniu Caută

Șaibă 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă naturală (PA 66), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 66 oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10214718

Numărul piesei producătorului:

1344066

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,2689 RON
10000 - 19999 0,2639 RON
20000 + 0,2581 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

268,90 RON

1000 x 0,2689 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 8.4 mm
Diametru exterior 12.0 mm
Grosime 1.6 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne