Meniu Caută

Șaibă 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă naturală (PA 66), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 66 oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10214749

Numărul piesei producătorului:

1344073

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,1382 RON
10000 - 19999 0,1355 RON
20000 + 0,1325 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

138,20 RON

1000 x 0,1382 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 5.5 mm
Diametru exterior 8.0 mm
Grosime 0.8 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1344073 înlocuiește:

Natural PA Șaibe plate - Diametru interior 5.5 mm | 0.217 in; 8.0 mm | 0.315 in; Grosime 0.8 mm | 0.031 in; Dimensiuni șurub compatibil M5;
Numărul piesei Essentra: 10120033
Numărul piesei producătorului: 1008090000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne