Meniu Caută

Șaibă 13.0 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă naturală (PA 66), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 66 oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10340721

Numărul piesei producătorului:

1344074

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,3881 RON
2500 - 4999 0,3801 RON
5000 + 0,3722 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

97,03 RON

250 x 0,3881 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 13.0 mm
Diametru exterior 21.0 mm
Grosime 2.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1344074 înlocuiește:

Natural PA Șaibe plate - Diametru interior 13.0 mm | 0.512 in; 21.0 mm | 0.827 in; Grosime 2.0 mm | 0.079 in; Dimensiuni șurub compatibil M13;
Numărul piesei Essentra: 10120026
Numărul piesei producătorului: 1007270000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne