Meniu Caută

Șaibe plate 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

Șaibe rotunde, plate din policarbonat transparent (PC), care prezintă bune proprietăți de rezistență electrică și termică. Ideal pentru utilizare într-o gamă largă de industrii, cum ar fi vitrine vânzări cu amănuntul, componente electronice și dispozitive medicale. Clasa UL94 V-2
Numărul piesei Essentra:

10219584

Numărul piesei producătorului:

173002600022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,6064 RON
500 - 999 0,4641 RON
1000 + 0,3724 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 2.7 mm
Diametru exterior 6.0 mm
Grosime 0.5 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Policarbonat
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne