Meniu Caută

N/A 8.0 mm (ID) 19.0 mm (OD)

Această șaibă plată standard este fabricată din nailon natural, care oferă un amestec echilibrat de rezistență mecanică și rezistență bună la temperatură, chimică și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10356869

Numărul piesei producătorului:

17W07714

8000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3017 RON
5000 - 9999 0,2578 RON
10000 + 0,2259 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

301,70 RON

1000 x 0,3017 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 8.0 mm
Diametru exterior 19.0 mm
Grosime 1.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne