Meniu Caută

şaibă precomprimată M8 Oțel; NBR 80 NBR nitrilic 80

Acest inel negru lipit combină o șaibă de oțel și un inel de nitril (NBR 80) pentru a asigura o etanșare în cazul aplicațiilor cu fluide hidraulice sau uleiuri de lubrifiere pentru motor.
Numărul piesei Essentra:

10358528

Numărul piesei producătorului:

178104969999

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,8482 RON
500 - 999 1,6565 RON
1000 + 1,5608 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

184,82 RON

100 x 1,8482 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Oțel; Cauciuc nitril butadien 80
Material garnitură de etanșare NBR nitrilic 80
Tip filet Metric
Elemente de fixare compatibile M8
Tip șaibă şaibă precomprimată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne