Meniu Caută

şaibă precomprimată M12 Oțel; NBR 80 NBR nitrilic 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile NBR 80 ring to provide a seal in applications with hydraulic fluids or engine lubricating oils.
Numărul piesei Essentra:

10358542

Numărul piesei producătorului:

178105169999

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,6155 RON
500 - 999 1,4512 RON
1000 + 1,3691 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

161,55 RON

100 x 1,6155 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Oțel; Cauciuc nitril butadien 80
Material garnitură de etanșare NBR nitrilic 80
Tip filet Metric
Elemente de fixare compatibile M12
Tip șaibă şaibă precomprimată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne