Meniu Caută

şaibă precomprimată BSP Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

This kit is made of a selection of bonded imperial o-ring made of a steel washer and nitrile (NBR 80) ring. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Numărul piesei Essentra:

10385227

Numărul piesei producătorului:

490041

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 208,4181 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

208,42 RON

1 x 208,4181 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural; Negru
Material complet Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80
Material garnitură de etanșare NBR nitrilic 80
Tip filet BSP
Elemente de fixare compatibile 1/8 până la 1 BSP
Tip șaibă Șaibă precomprimată imperială
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne