Meniu Caută

şaibă precomprimată 5/8 BSP Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile (NBR 80) ring to provide a seal in application with hydraulic fluids or engine lubricating oils. This seal is suitable for BSP Standard.
Numărul piesei Essentra:

10385449

Numărul piesei producătorului:

490074

1150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,2316 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

223,16 RON

100 x 2,2316 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural; Negru
Material complet Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80
Material garnitură de etanșare NBR nitrilic 80
Tip filet BSP
Elemente de fixare compatibile 5/8 BSP
Tip șaibă Cu autocentrare
Cod Vamal 7318220091

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne