Meniu Caută

şaibă precomprimată M12 Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

Acest inel negru lipit combină o șaibă de oțel și un inel de nitril (NBR 80) pentru a asigura o etanșare în cazul aplicațiilor cu fluide hidraulice sau uleiuri de lubrifiere pentru motor. Acest sigiliu este potrivit pentru standardul metric.
Numărul piesei Essentra:

10385494

Numărul piesei producătorului:

490082

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,506 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

150,60 RON

100 x 1,506 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural; Negru
Material complet Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80
Material garnitură de etanșare NBR nitrilic 80
Tip filet Metric
Elemente de fixare compatibile M12
Tip șaibă Cu autocentrare
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne