Meniu Caută

Separatoare hexagonale de izolație

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
137 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet extern Distanța între suprafețele plate Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
6,3264 RON - 6,3264 RON 200 În stoc
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
6,2683 RON - 6,2683 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
6,3709 RON - 6,3709 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
7,7649 RON - 7,7649 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
8,1813 RON - 8,1813 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
10,4713 RON - 10,4713 RON 80 În stoc
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
8,3673 RON - 8,3673 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
10,7816 RON - 10,7816 RON 200 În stoc
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
3,811 RON - 3,811 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
3,8463 RON - 3,8463 RON 200 În stoc
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
7,4957 RON - 7,4957 RON 1200 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
7,9748 RON - 7,9748 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
6,2912 RON - 6,2912 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
6,6068 RON - 6,6068 RON 200 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
7,262 RON - 7,262 RON 8 În stoc
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
9,3411 RON - 9,3411 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
12,0736 RON - 12,0736 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
6,2912 RON - 6,2912 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
6,3264 RON - 6,3264 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
5,4729 RON - 5,4729 RON 5900 În stoc
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • din 7
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Interval de preț
6,3264 RON - 6,3264 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 12.7 mm M6 40.0 mm

10156773

Interval de preț
10,4713 RON - 10,4713 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    12.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Interval de preț
10,7816 RON - 10,7816 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M3 7.0 mm

10314524

Interval de preț
3,8463 RON - 3,8463 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Interval de preț
7,4957 RON - 7,4957 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M4 25.0 mm Nailon 6

10156483

Interval de preț
6,6068 RON - 6,6068 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M5 20.0 mm Poliamidă

10156605

Interval de preț
7,262 RON - 7,262 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    9.5 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Interval de preț
5,4729 RON - 5,4729 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    15.0 mm