Meniu Caută

Separator LED 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-2 Natural

Ribbed body spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Provides insulation to terminals and protects against bending.
Numărul piesei Essentra:

10110300

Numărul piesei producătorului:

LEDS2E-14-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 5999 0,3381 RON
6000 + 0,2765 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

338,10 RON

1000 x 0,3381 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Rotund
Diametru total 6.0 mm
Înălțime totală 22.2 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne