Meniu Caută

Separator LED 5.1 mm 14.0 mm Nailon UL94 V-2 Natural

Distanțiere rotunde cu corp solid pentru LED de 5 mm (T1 3/4). Oferă izolație bornelor și protejează împotriva îndoirii.
Numărul piesei Essentra:

10110607

Numărul piesei producătorului:

LEDS2M-550-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4923 RON
5000 + 1,2061 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 492,30 RON

1000 x 1,4923 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Rotund
Diametru total 5.1 mm
Înălțime totală 14.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne