Meniu Caută

Separator LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negru

Square spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Protects against unwanted bends and can be installed vertically or horizontally.
Numărul piesei Essentra:

10320976

Numărul piesei producătorului:

SQLEDS2-4-26

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3129 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 312,90 RON

1000 x 1,3129 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă Pătrat
Înălțime totală 6.4 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne