Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
0,4581 RON - 0,5676 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
22.2 mm
0,2792 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
6.4 mm
0,2752 RON - 0,3381 RON 12000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
15.9 mm
0,4696 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
22.2 mm
0,4682 RON - 0,5819 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
4.8 mm
0,4581 RON - 0,5676 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
9.5 mm
0,5408 RON - 0,5408 RON 25 În stoc
Rotund
Negru
PVC
19.1 mm
0,5065 RON - 0,5065 RON 970 În stoc
Rotund
Negru
PVC
9.5 mm
0,6585 RON - 0,6585 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
22.2 mm
0,5723 RON - 0,5723 RON 280 În stoc
Rotund
Negru
PVC
12.7 mm
0,9816 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
4.5 mm
1,0884 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
6.4 mm
1,0912 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
8.6 mm
1,1459 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
10.7 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
14.0 mm
1,5608 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
21.6 mm
0,6461 RON - 0,6461 RON 925 În stoc
Alungit
Negru
PVC
4.8 mm
1,02 RON - 1,02 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
6.4 mm
0,2752 RON - 0,3381 RON 171 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
15.9 mm
0,2765 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
22.2 mm
  • din 5
Separator LED 6.0 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-2 Natural

10110270

Interval de preț
0,3381 RON - 0,2752 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    15.9 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Separator LED 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Natural

10110355

Interval de preț
0,5819 RON - 0,4682 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110027

Interval de preț
0,5408 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110065

Interval de preț
0,5065 RON - 0,5065 RON

Niveluri de stoc
970 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negru

10110263

Interval de preț
0,5723 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    4.8 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator LED 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negru

10314128

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Alungit
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Separator LED 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-2 Natural

10110089

Interval de preț
0,3381 RON - 0,2752 RON

Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Diametru total
    3.6 mm
  • Înălțime totală
    15.9 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2