Meniu Caută

Separator M6 6.6 25.0 4.0 Oțel

Acest distanțier este utilizat între componente pentru a oferi spațiul, alinierea și reglabilitatea corespunzătoare. Aliniază componentele care nu sunt complet perpendiculare sau paralele, prevenind stresul sau uzura timpurie. Folosit pentru sarcini grele și cu filet de dimensiunea M15.
Numărul piesei Essentra:

20201258

Numărul piesei producătorului:

20201258

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 38,5329 RON
5 - 9 34,6896 RON
10 - 19 32,743 RON
20 + 28,8996 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

38,53 RON

1 x 38,5329 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M6
d1 6.6
d2 25.0
h 4.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne