Meniu Caută

Separator M6 6.6 25.0 4.0 Oțel inoxidabil

Acest distanțier este utilizat între componente pentru a oferi spațiul, alinierea și reglabilitatea corespunzătoare. Aliniază componentele care nu sunt complet perpendiculare sau paralele, prevenind stresul sau uzura timpurie. Folosit pentru sarcini grele și cu filet de dimensiunea M15.
Numărul piesei Essentra:

20202071

Numărul piesei producătorului:

20202071

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 52,808 RON
5 - 19 47,5172 RON
20 - 39 42,2264 RON
40 + 36,986 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

52,81 RON

1 x 52,808 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M6
d1 6.6
d2 25.0
h 4.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne