Meniu Caută

Separator M24 26.0 58.0 8.0 Oțel inoxidabil

Acest distanțier este utilizat între componente pentru a oferi spațiul, alinierea și reglabilitatea corespunzătoare. Aliniază componentele care nu sunt complet perpendiculare sau paralele, prevenind stresul sau uzura timpurie. Folosit pentru sarcini grele și cu filet de dimensiunea M40.
Numărul piesei Essentra:

20202101

Numărul piesei producătorului:

20202101

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 71,3257 RON
5 - 19 64,1882 RON
20 - 39 57,0506 RON
40 + 49,913 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

71,33 RON

1 x 71,3257 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M24
d1 26.0
d2 58.0
h 8.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne