Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.5 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10370254

Numărul piesei producătorului:

306305000002

84 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0925 RON
500 - 999 1,0583 RON
1000 + 1,0364 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

109,25 RON

100 x 1,0925 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare în orificiu
Model Fără suprapunere
Diametru corp 6.4 mm
Diametru interior 3.2 mm
Lungime distanțier 3.5 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne