Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 2.7 mm 6.1 mm PA

Acest distanțier cu auto-reținere asigură izolarea unui șurub utilizat pentru fixarea unei plăci de circuite pe un panou. Distanțierul se fixează în placă, iar șurubul este apoi trecut prin aceasta și fixat cu o piuliță. Acest distanțier este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10381694

Numărul piesei producătorului:

468732

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 14999 0,4586 RON
15000 + 0,3764 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

45,86 RON

100 x 0,4586 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare în orificiu
Model Fără suprapunere
Diametru corp 5.5 mm
Diametru interior 2.7 mm
Lungime distanțier 6.1 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne