Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

Acest distanțier cu auto-reținere asigură izolarea unui șurub utilizat pentru fixarea unei plăci de circuite pe un panou. Distanțierul se fixează în placă, iar șurubul este apoi trecut prin aceasta și fixat cu o piuliță. Acest distanțier este realizat din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10027899

Numărul piesei producătorului:

SRS4-2-19

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5361 RON
5000 - 9999 0,5255 RON
10000 - 24999 0,5149 RON
25000 + 0,5035 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

536,10 RON

1000 x 0,5361 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare în orificiu
Model Fără suprapunere
Diametru corp 6.4 mm
Diametru interior 3.2 mm
Lungime distanțier 3.2 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne