Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

Acest distanțier cu auto-reținere asigură izolarea unui șurub utilizat pentru fixarea unei plăci de circuite pe un panou. Distanțierul se fixează în placă, iar șurubul este apoi trecut prin aceasta și fixat cu o piuliță. Acest distanțier este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10028100

Numărul piesei producătorului:

SRS8-12-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6489 RON
5000 + 0,5284 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

648,90 RON

1000 x 0,6489 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare în orificiu
Model Fără suprapunere
Diametru corp 7.1 mm
Diametru interior 4.3 mm
Lungime distanțier 19.1 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne