Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

Acest distanțier cu auto-reținere asigură izolarea unui șurub utilizat pentru fixarea unei plăci de circuite pe un panou. Distanțierul se fixează în placă, iar șurubul este apoi trecut prin aceasta și fixat cu o piuliță. Acest distanțier este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10028254

Numărul piesei producătorului:

SRS8-3-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3234 RON
5000 - 9999 0,317 RON
10000 - 24999 0,3105 RON
25000 + 0,3035 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

323,40 RON

1000 x 0,3234 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare în orificiu
Model Fără suprapunere
Diametru corp 7.1 mm
Diametru interior 4.3 mm
Lungime distanțier 4.8 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne