Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

Acest distanțier stivuitor cu auto-reținere este perfect pentru susținerea, izolarea și ascunderea șuruburilor. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10028773

Numărul piesei producătorului:

SSRS8-7-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4785 RON
5000 + 1,1856 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 478,50 RON

1000 x 1,4785 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare în orificiu
Model Pentru stivuire
Diametru corp 7.9 mm
Diametru interior 4.3 mm
Lungime distanțier 11.1 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne