Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5271 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,098 RON - 1,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,6874 RON - 0,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
15.9 mm
0,538 RON - 0,6489 RON 3000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,5243 RON - 0,6489 RON 3889 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,3779 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,3819 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,553 RON - 0,6145 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
3.2 mm
0,6051 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,5267 RON - 0,5853 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON 200 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,0141 RON - 1,0567 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028063

Interval de preț
0,6489 RON - 0,538 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028278

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
3889 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028117

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm