Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.
Cod Serie: SR6431
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu B | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0172 RON - 1,2581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,4375 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1582 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1582 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8283 RON - 1,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8625 RON - 1,0556 RON | 1000 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,0172 RON - 1,2581 RON | 10000 În stoc |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,1596 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,1596 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,1609 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,1582 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,8475 RON - 1,5608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,8665 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9021 RON - 1,684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,9405 RON - 1,7387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,8475 RON - 1,5608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
0,8857 RON - 1,6292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,9213 RON - 1,7113 RON | 700 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,8441 RON - 1,5508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8665 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.