Meniu Caută

Șurub de legătură tip tată #8/32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

Screw the 6.4 mm | 0.250 in long post to the 6.4 mm | 0.250 in threaded side easily by hand to have one complete connection. The screw and the receptacle are quick and easy to fasten and disassemble together and provide a very secure binding component They are Clear and have a head diameter of 9 mm | 0.355 in.
Numărul piesei Essentra:

10324288

Numărul piesei producătorului:

010832POST025PC

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6312 RON
5000 - 19999 0,5681 RON
20000 + 0,5113 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

631,20 RON

1000 x 0,6312 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet #8/32
Culoare Transparent
Material PC
Standard filet Imperial
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip cap Cap rotund
Model cu șurub Set șurub reglaj

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne