Meniu Caută

Șurub de îmbinare mamă/tată M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Setul de șuruburi de fixare este conceput pentru a se potrivi pieselor corespunzătoare în aplicațiile în care se fixează manual și în siguranță mai multe panouri. Această gamă este realizată din HDPE negru și este oferită în seturi care conțin atât o parte de tip tată, cât și una de tip mamă.
Numărul piesei Essentra:

10179413

Numărul piesei producătorului:

0191070908VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,1365 RON
1000 + 0,7748 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Culoare Alb
Material HDPE
Standard filet Filete Metric
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip cap Cap rotund
Model cu șurub Set șurub reglaj

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne