Meniu Caută

Șurub de legătură tip tată 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nailon

Acesta este un șurub crestat, cu cant, din nailon de culoare albă, care se utilizează împreună cu o bucșă (care se comandă separat). Șuruburile cu cant au scopul de a îmbina multiple foi de material prin înșurubarea în piesa cu care se utilizează fie manual, fie cu ajutorul unei șurubelnițe drepte.
Numărul piesei Essentra:

10065747

Numărul piesei producătorului:

082062559901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,0309 RON
1000 + 0,7954 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

515,45 RON

500 x 1,0309 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Culoare Negru
Material Nailon
Standard filet Filete Metric
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap rotund
Model cu șurub Șurub de asamblare - tip tată

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne