10365724
27POST8320750
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5132 RON |
5000 - 19999 | 0,4619 RON |
20000 + | 0,4157 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime filet priză | 9.5 mm |
---|---|
Lungime filet priză | 0.374 in |
Lungimea filetului | 19.1 mm |
Lungimea filetului | 0.752 in |
Dimensiune filet | #8/32 |
Culoare | Transparent |
Material | PC |
Diametru cap | 10.3 mm |
Diametru cap | 0.406 in |
Înălțime cap | 2.4 mm |
Înălțime cap | 0.094 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model cu șurub | Șurub de asamblare - tip tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina