Meniu Caută

Element de fixare cu siguranţă Acționare tip mamă 15.9 mm 9.9 mm PE

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Numărul piesei Essentra:

10365649

Numărul piesei producătorului:

27POSTNT0625

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1776 RON
5000 - 19999 0,1599 RON
20000 + 0,1439 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

177,60 RON

1000 x 0,1776 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet Not Threaded
Culoare Alb
Material PE
Standard filet Nefiletat
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip de unitate Acționare tip mamă
Tip cap Cap rotund
Model cu șurub şurub de asamblare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne