Meniu Caută

Seturi cu rulment cu role încrucișate

În producție

Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.

Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.

Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.

  • Sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 C la +80 C.
  • Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Cursa max d3 l1 Cumpără
6 100,2178 RON - 8 133,6062 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
3 526,6724 RON - 4 702,2466 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
9 483,8955 RON - 12 645,1763 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
1 254,9762 RON - 1 673,3185 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
1 239,1164 RON - 1 652,1379 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
3 987,4273 RON - 5 316,5353 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
8 279,7727 RON - 11 039,6971 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
5 838,1202 RON - 7 784,1263 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
4 956,3629 RON - 6 608,4495 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
6 862,7194 RON - 9 150,275 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
11 342,569 RON - 15 123,4088 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
953,1783 RON - 1 270,8871 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
398,2361 RON - 530,9987 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
7 982,6816 RON - 10 643,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
957,4761 RON - 1 276,6172 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
760,3532 RON - 1 013,8038 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
1 120,0134 RON - 1 493,3346 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
333,6201 RON - 444,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
1 667,9979 RON - 2 224,0141 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
2 970,656 RON - 3 960,8745 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
  • din 4