Meniu Caută

Seturi cu rulment cu role încrucișate

În producție

Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.

Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.

Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.

  • Sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 C la +80 C.
  • Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Cursa max d3 l1 Cumpără
362,668 RON - 483,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
573,451 RON - 764,6179 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
1 092,696 RON - 1 456,9118 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
325,483 RON - 433,944 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
522,689 RON - 696,8859 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
858,604 RON - 1 144,8056 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
392,017 RON - 522,6894 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
591,719 RON - 788,9755 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
695,339 RON - 927,0849 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
1 984,842 RON - 2 646,4395 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
2 417,738 RON - 3 223,6339 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
1 250,072 RON - 1 666,7463 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
929,93 RON - 1 239,8899 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
3 440,656 RON - 4 587,5577 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
9 252,581 RON - 12 336,7574 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
450,515 RON - 600,7035 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
586,878 RON - 782,4868 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
399,803 RON - 533,0713 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
573,451 RON - 764,6179 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
288,298 RON - 384,3804 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
  • din 4