10336038
1221645
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 299 | 25,7801 RON |
300 - 499 | 19,8246 RON |
500 + | 15,8678 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Material capac | ABS |
Material filtru | Spumă poliuretan |
Material protecţie pentru degete | ABS |
Formă | Pătrat |
Include | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Distanță dintre orificiile de fixare | 32.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.26 in |
Lățime suprafață | 40.0 mm |
Lățime suprafață | 1.575 in |
Dimensiune ventilator | 40.0 mm |
Dimensiune ventilator | 40.0 mm |
Diametru orificiu de montare | 4.1 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.161 in |
Înălțime totală | 40.0 mm |
Înălțime totală | 1.575 in |
Grosime totală | 4.8 mm |
Grosime totală | 0.189 in |
Lățime totală | 40.0 mm |
Lățime totală | 1.575 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.