Meniu Caută

Set filtru pentru ventilator 60.0 mm 60.0 mm ABS, spumă PU

Set ansamblu filtru, protecție și sistem de fixare ventilator, care oferă protecție conform IP30. Fabricat din plastic rezistent la impact, care oferă protecție conform UL94-V0. Filtrul de spumă satisface și cerințele UL94HF1 privind generarea fumului.
Numărul piesei Essentra:

10336045

Numărul piesei producătorului:

1221646

99 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 66,4725 RON
100 - 499 29,2987 RON
500 + 22,5353 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

66,47 RON

1 x 66,4725 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material capac ABS
Material filtru Spumă poliuretan
Material protecţie pentru degete ABS
Formă Pătrat
Include Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Distanță dintre orificiile de fixare 50.0 mm
Lățime suprafață 60.0 mm
Dimensiune ventilator 60.0 mm
Diametru orificiu de montare 4.6 mm
Înălțime totală 60.0 mm
Grosime totală 6.6 mm
Lățime totală 60.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne