Meniu Caută

Set filtru pentru ventilator 92.0 mm 92.0 mm ABS, spumă PU

Set ansamblu filtru, protecție și sistem de fixare ventilator, care oferă protecție conform IP30. Fabricat din plastic rezistent la impact, care oferă protecție conform UL94-V0. Filtrul de spumă satisface și cerințele UL94HF1 privind generarea fumului.
Numărul piesei Essentra:

10336069

Numărul piesei producătorului:

1221648

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 77,0857 RON
100 - 199 34,0221 RON
200 - 399 26,1635 RON
400 + 20,9472 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

77,09 RON

1 x 77,0857 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material capac ABS
Material filtru Spumă poliuretan
Material protecţie pentru degete ABS
Formă Pătrat
Include Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Distanță dintre orificiile de fixare 82.6 mm
Lățime suprafață 95.8 mm
Dimensiune ventilator 92.0 mm
Diametru orificiu de montare 4.5 mm
Înălțime totală 95.8 mm
Grosime totală 7.1 mm
Lățime totală 95.8 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne