Meniu Caută

Set filtru pentru ventilator 92.0 mm 92.0 mm PA; SS; PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Numărul piesei Essentra:

10316900

Numărul piesei producătorului:

RCP-092-T

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 32,6036 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

326,04 RON

10 x 32,6036 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material capac Nailon
Material filtru Poliester
Material protecţie pentru degete Nailon
Formă Pătrat
Include Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Adâncime 96.9 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 82.4 mm
Lățime suprafață 96.9 mm
Dimensiune ventilator 92.0 mm
Diametru orificiu de montare 4.1 mm
Grosime totală 6.0 mm
Lățime totală 92.3 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne