Șuruburile fără cap sunt concepute pentru aplicații care necesită o suprafață de suport netedă, fără un cap de șurub expus. Spre deosebire de un șurub guler standard, acesta are un corp cilindric cu un guler și un capăt filetat, dar nu are o capă. Acest design permite o atașare sigură, menținând în același timp un aspect curat și compact.
Designul lor fără cap le face ideale pentru utilizarea în spații restrânse, unde un cap de șurub standard ar interfera cu componentele înconjurătoare. Partea mare netăiată a șurubului asigură toleranțe strânse, ceea ce este esențial pentru aplicațiile care necesită precizie.
Adesea utilizat împreună cu rulmenți și manșoane, pentru a oferi suport fiabil și a permite o mișcare lină.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0126
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0175 RON - 6,0175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 6,0175 RON - 6,0175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 6,4255 RON - 6,4255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 6,4255 RON - 6,4255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
| 6,4255 RON - 6,4255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 7,0374 RON - 7,0374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 5,5075 RON - 5,5075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 6,4255 RON - 6,4255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
| 5,5075 RON - 5,5075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 6,0175 RON - 6,0175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
| 6,4255 RON - 6,4255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 7,0374 RON - 7,0374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 7,0374 RON - 7,0374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 7,0374 RON - 7,0374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 7,0374 RON - 7,0374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 5,5075 RON - 5,5075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
| 5,5075 RON - 5,5075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 6,0175 RON - 6,0175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 6,0175 RON - 6,0175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 5,5075 RON - 5,5075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina