Meniu Caută

AceLock 3.0 mm (T) 200.0 mm (L) PP Verde

Numărul piesei Essentra:

20122195

Numărul piesei producătorului:

1222184

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3368 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

336,80 RON

1000 x 0,3368 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Tip AceLock
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă de blocare din acetal
Culoare Verde
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne