Meniu Caută

LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Verde

LightLock este dezvoltat pentru marcarea stingătoarelor după testare. Are rezistență redusă la rupere, pentru îndepărtarea ușoară în situații de urgență. Dispune de o tijă ascuțită pentru o aderență îmbunătățită. Design integral din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20083762

Numărul piesei producătorului:

1222282

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2775 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

277,50 RON

1000 x 0,2775 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 220.0 mm
B 2.6 mm
C 21.3 mm
D 33.5 mm
Posibilitate de detașare Cu rupere laterală
Tip LightLock
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Polipropilenă
Culoare Verde
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne