Meniu Caută

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Fără desfacere prin rupere Polipropilenă Verde

Numărul piesei Essentra:

20122799

Numărul piesei producătorului:

1222425

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4627 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

462,70 RON

1000 x 0,4627 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Posibilitate de detașare Non tear-off
Tip PrimeLock
Material corp PP
Mecanism de blocare Single Moulded Seal
Culoare Verde
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne