Meniu Caută

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Cu desfacere prin rupere Polipropilenă Alb

PrimeLock cu ureche laterală detașabilă pentru o îndepărtare ușoară, fără instrumente. Dispune de o tulpină ascuțită pentru o aderență sporită a materialelor alunecoase. Vine cu suport de etichetă. Design integral din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20087197

Numărul piesei producătorului:

1222427

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4627 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 10000

Preț total:

462,70 RON

1000 x 0,4627 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Posibilitate de detașare Tear-off
Tip PrimeLock
Material corp PP
Mecanism de blocare Single Moulded Seal
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne