Meniu Caută

PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Cu desfacere prin rupere Polipropilenă Verde

PrimeLock cu ureche laterală detașabilă pentru o îndepărtare ușoară, fără instrumente. Dispune de o tulpină ascuțită pentru o aderență sporită a materialelor alunecoase. Vine cu suport de etichetă. Design integral din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20087166

Numărul piesei producătorului:

1222431

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4627 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

462,70 RON

1000 x 0,4627 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Posibilitate de detașare Cu desfacere prin rupere
Tip PrimeLock
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Garnitură de etanșare turnată individual
Culoare Verde
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne