Meniu Caută

SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Albastru

SentryLock are o etichetă mare pentru imprimare. Dispune de o tijă ascuțită pentru o aderență îmbunătățită. Design integral din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20085872

Numărul piesei producătorului:

1222526

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3943 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

394,30 RON

1000 x 0,3943 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 250.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Posibilitate de detașare Non tear-off
Tip SentryLock
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Acetal (POM) Locking Jaw
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne