Meniu Caută

SentryLock (T) 350.0 mm (L) PP Albastru

SentryLock are o etichetă mare pentru imprimare. Dispune de o tijă ascuțită pentru o aderență îmbunătățită. Design integral din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20086039

Numărul piesei producătorului:

1222538

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4107 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

410,70 RON

1000 x 0,4107 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Tip SentryLock
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Falcă de blocare din acetal (POM)
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne