Meniu Caută

Sigilii Acelock cu opțiune de rupere

În stoc

Rad celoplastových zaťahovacích plomb so zúbkovaným pásom, ktoré sú ideálne na uchytenie na klzké materiály. Predstavujú indikatívnu plombu, ktorá poskytuje dôkaz o neoprávnenej manipulácii alebo porušenie, a preto môžu pomáhať pri prevencii krádeží. Plomby sa bežne používajú na jednoduchú identifikáciu údajov o dodávke, čo pomáha zvýšiť efektivitu. Sú vhodné na mnohé aplikácie vrátane tých, ktoré majú robustnejší charakter. Sortiment zahŕňa niekoľko typov variantov vrátane variantov s odtrhávacím úchytom na rýchle a jednoduché odstránenie bez použitia nástrojov. Typy variantov: AceLock, LightLock, PrimeLock a SentryLock.

PrimeLock je cenovo dostupná plomba dokazujúca neoprávnenú manipuláciu s držiakom štítku. Vyznačuje sa jednodielnou slučkovou konštrukciou s pásikom s výstupkami po celej dĺžke, ktorý zlepšuje uchytenie plomby. Má tiež varianty s bočným odtrhávacím štítkom a s dlhým štítikom. Dlhšie štítky sú vhodné na tlač čiarových kódov. Plomby PrimeLock sa zvyčajne používajú na bezpečné pripevnenie na hrdlo vriec alebo na nešmykľavé materiály. Výhodou je rýchla identifikácia informácií a jednoduché odstránenie plomby bez potreby rezných nástrojov.

Plomba LightLock bola špeciálne vyvinutá na označovanie hasiacich prístrojov po ich otestovaní a vyznačuje sa nižším napätím potrebným na pretrhnutie na jednoduché odstránenie v prípade núdze. Tvorí ju jednodielna variabilná konštrukcia pre nízku pevnosť v ťahu a tenká zubkovaná plombovacia páska (priemer 2,6 mm). Tieto plomby sú ideálne pre aplikácie s malými plombovacími otvormi. Farebné označenie umožňuje jednoduchú identifikáciu a ich výhodou je aj odstránenie bez použitia náradia.

AceLock je univerzálna zaťahovacia plomba, ktorá je vhodná pre aplikácie s malým priestorom na plombovanie. Jednoducho sa používa a na jej inštaláciu alebo odstránenie nie sú potrebné žiadne nástroje. Má variabilný dizajn slučky, ktorá je spevnená acetalovým uzamykacím mechanizmom, ktorý posilňuje bezpečnosť a chráni pred neoprávnenou manipuláciou spôsobenou teplom. Má tiež tenkú zúbkovanú plombovaciu pásku (3,0 mm) a možnosť bočného odtrhnutia. Je ideálna pre robustnejšie aplikácie.

SentryLock je viacúčelová plomba, ktorá poskytuje bezpečnosť a prevenciu pred stratou. Má vysokú pevnosť pri roztrhnutí a ľahko použiteľný dizajn na bočné odtrhnutie. Má variabilný dizajn slučky, ktorý je spevnený acetalovým uzamykacím mechanizmom. Tento mechanizmus využíva aj výhodu technológie tepelného valcovania. Plomba má na drieku zachytávacie hroty. Používa sa na bezpečné zaistenie hrdiel vriec a poskytuje jasný dôkaz o manipulácii.

Vysoká pevnosť:8kg,12kg,20kg a32kg

  • Materiál tela: polypropylén
  • Farby: modrá, zelená,oranžová, červená, biela a žltá
  • Použitie: tašky na hotovosť a kuriérske tašky, bezpečnostné kontajnery, klietkové palety a sťahovacie žalúzie, nákladné vozidlá a vozíky, bankomaty, pokladničky na mince, hracie automaty, bezpečnostné zariadenia (hasiace prístroje), vrecká na dôkazy, prepravné kontajnery, logistické a bezpečnostné služby… a ďalšie!



Cod Serie: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C Posibilitate de detașare A Culoare B Forța de tragere Tip Cumpără
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu rupere laterală
Alb
AceLock
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu rupere laterală
Alb
SentryLock
20085414 0,4847 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără desfacere prin rupere
Verde
PrimeLock
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără desfacere prin rupere
Alb
AceLock
0,3368 RON - 0,3368 RON 6000 În stoc
Fără desfacere prin rupere
Galben
AceLock
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără desfacere prin rupere
Roșu
SentryLock
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu rupere laterală
Galben
SentryLock
0,2775 RON - 0,2775 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
Cu rupere laterală
220.0 mm
Alb
2.6 mm
LightLock
0,3327 RON - 0,3327 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
SentryLock
0,4627 RON - 0,4627 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără desfacere prin rupere
Albastru
PrimeLock
0,3943 RON - 0,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără desfacere prin rupere
Alb
SentryLock
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu rupere laterală
Galben
AceLock
0,4627 RON - 0,4627 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără desfacere prin rupere
Galben
PrimeLock
0,2775 RON - 0,2775 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
Cu rupere laterală
220.0 mm
Albastru
2.6 mm
LightLock
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără desfacere prin rupere
Verde
SentryLock
0,2775 RON - 0,2775 RON 5000 În stoc
21.3 mm
Cu rupere laterală
220.0 mm
Roșu
2.6 mm
LightLock
0,3943 RON - 0,3943 RON 2996 În stoc
Cu rupere laterală
Roșu
SentryLock
0,2775 RON - 0,2775 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
Cu rupere laterală
220.0 mm
Galben
2.6 mm
LightLock
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu rupere laterală
Albastru
SentryLock
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără desfacere prin rupere
Galben
SentryLock
  • din 4
AceLock (T) 200.0 mm (L) PP Galben

20082420

Interval de preț
0,3368 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Posibilitate de detașare
    Fără desfacere prin rupere
  • Tip
    AceLock
  • Material corp
    Polipropilenă
  • Mecanism de blocare
    Falcă de blocare din acetal
  • Culoare
    Galben
LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Roșu

20083823

Interval de preț
0,2775 RON - 0,2775 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • A
    220.0 mm
  • B
    2.6 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    33.5 mm
  • Posibilitate de detașare
    Cu rupere laterală
SentryLock (T) 250.0 mm (L) PP Roșu

20086008

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
2996 În stoc
Caracteristici
  • Posibilitate de detașare
    Cu rupere laterală
  • Tip
    SentryLock
  • Material corp
    Polipropilenă
  • Mecanism de blocare
    Falcă de blocare din acetal (POM)
  • Culoare
    Roșu