Sigiliile pentru cabluri cu corp metalic sunt concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui instrument (vândut separat) și se desface atunci când este tăiat pentru a preveni reutilizarea. În conformitate cu ISO17712:2023 și C-TPAT.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | C | D | Forța de tragere | A | B | E | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9566 RON - 3,9566 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Albastru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,0525 RON - 4,0525 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Roșu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,4638 RON - 3,4638 RON | 150 În stoc |
Albastru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,2167 RON - 5,1888 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Bronz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,3126 RON - 4,3126 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,4884 RON - 8,4884 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,4638 RON - 3,4638 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,4638 RON - 3,4638 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Roșu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,0525 RON - 4,0525 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Albastru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,6812 RON - 6,6812 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
4,0525 RON - 4,0525 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,9566 RON - 3,9566 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Roșu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,3126 RON - 4,3126 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Albastru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
3,9566 RON - 3,9566 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,3126 RON - 4,3126 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Roșu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,4322 RON - 1,4322 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
Bronz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina